1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Absoluuttisen paineen mittaus

Absoluuttisen paineen mittaus

Uusi absoluuttisen paineen PT-lähetin, jossa on erilaisia mittausalueita

  • Absoluuttinen mittausalue 0...1/1,6/4/10 bar ja analogiulostulo 4...20 mA
  • Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittakenno
  • Kompakti rakenne ja prosessiliitäntä G 1/4
  • Mittaustarkkuus alle 0,8 %, toistotarkkuus alle 0,1 %
  • Helppo liittää M12-pistokeliitännällä

Absoluuttiset paineanturit
Nyt ifm on laajentanut monipuolista portfoliotaan paineantureiden alalla absoluuttisilla paineantureilla. Uusi PT05-rakennesarja, jossa on helppohoitoinen metallimittakenno, prosessiliitäntä G1/4, M12-pistoke sekä analogiulostulo, on saatavilla painoalueilla 10 baariin asti.

Työtapa
Absoluuttiset paineanturit toimivat ympäröivästä ilmanpaineesta riippumatta ja eroavat sen vuoksi suhteellisesti mittaavista antureista. Säätilasta ja korkeuseroista riippuvat ilmanpaineen vaihtelut eivät vaikuta mittaukseen. Se on usein ratkaiseva tekijä tyhjiösovelluksissa, jotka tarvitsevat paineen hienosäätelyä. Absoluuttiset paineanturit eivät tarvitse tuuletusta ja sen vuoksi tukkiutuneesta tuuletuksesta aiheutuvat virhemittaukset eivät ole mahdollisia. Paineantureiden alalla uudet laitteet erottautuvat "erityistehtävien" asiantuntijoina.