1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Yhdistetty kosteus- ja lämpötila-anturi

Yhdistetty kosteus- ja lämpötila-anturi

Kosteusmittaus ilmassa ja öljyssä

  • Jatkuva öljyjen ja ilman tilavalvonta
  • Kaksi analogialähtöä (4...20 mA) suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle
  • Suuri tulojännitealue 9...33 V DC
  • Aineen lämpötila -20...100 °C
  • G 3/4" -prosessiliitäntä suoraa asennusta varten

Sovellutus
Vesi on hydraulinesteissä ja voiteluaineissa yleensä epätoivottua. Suuret vesipitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä toiminnassa tai jopa vahinkoja.

Mittausperiaate
Anturi mittaa suhteellisen kosteuden öljyssä ja ilmassa kapasitiivisella mittauselementillä 0...100 %:n alueella. Arvolla 0 % ei aineessa ole lainkaan vesiosuutta. Arvossa 100 % aine on taas täysin kyllästetty. Siihen ei voi enää liuottaa yhtään vettä ja siksi vesi esiintyy vapaana. Suhteellisen kosteuden lisäksi anturi ilmoittaa myös aineen lämpötilan analogisignaalina.