1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Vortex-virtausmittarit ja mukava näyttö

Vortex-virtausmittarit ja mukava näyttö

Vaihtoehto: Vortex-anturi siipipyörän sijaan

  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Elektronisesti käännettävä monivärinäyttö
  • Valinnaisesti käännettävillä G- ja R-prosessiliitännöillä
  • Punainen-/vihreä-värinvaihto säädettävissä prosessiarvoille
  • Voidaan käyttää johtavalle ja johtamattomalle vedelle (deionisoitu vesi)

Pyörteet virtauksen mittana
Mittausputkeen asennetussa sulkukappaleessa virtaava aine luo nopeudestaan riippuen vuorottaisia pyörteitä, jotka pietsokeraaminen anturi mittaa. Kun halkaisija on tiedossa, voidaan pyörrelaukaisujen määrästä laskea virtausmäärä.
Tämä Vortex-periaatteena tunnettu virtausnopeuden mittausmenetelmä on erittäin suuresti riippumaton aineen paine- ja lämpötilavaihteluista. Semahdollistaa yksinkertaisen rakenteensa avulla edullisten anturien valmistamisen virtausnopeuden mittaukseen.
Ajankohtaisen virtauksen ja lämpötilan tulostus tapahtuu valinnaisesti normitettuna virtasignaalina (4...20 mA), taajuussignaalina, binäärilähtönä tai IO-Linkin kautta.