1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Uudet sähkömekaaniset virtausmittarit näytöllä

Uudet sähkömekaaniset virtausmittarit näytöllä

Se fiksu: Leijuaineiden virtausanturi

  • Integroidut ainekäyrät vedelle ja öljyille
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Sisään-/poisvirtausreittiä ei tarvita
  • Punainen-/vihreä-värinvaihto mahdollista prosessiarvoille
  • Erittäin lyhyt vasteaika < 10 ms

Sähkömekaaninen virtausanturi
Virtausanturi toimii jousituetun männän periaatteella: Virtaava aine nostaa kotelon venttiili-istukassa lepäävää mäntää jousivoimaa vastaan.
Männän asennon kysely tapahtuu magneettikenttäanturilla ja se tulostetaan analogisena signaalina. Jousivoima palauttaa männän turvallisesti lähtöasemaan, kun virtaus vähenee. Näin virtausanturin sijainnista riippumaton asennus on taattu ja paluuvirtaus estetään.
Anturipäätä voidaan kääntää 360° ja näin se voidaan lukea jokaisessa asennossa ihanteellisesti.