1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeusanturi ja modulaarinen sondikonsepti

Pinnankorkeusanturi ja modulaarinen sondikonsepti

Luotettava ja tarkka aineentunnistus hygieenisissä sovellutuksissa

  • Asennustasaus ihanteellista asennustilanteeseen sovittamista varten
  • Aseptoflex-Vario-kierre lukemattomille prosessiadaptereille
  • Sauvan pituudet 15...200 cm
  • Soveltuu kork. 150 °C:n aineen lämpötiloille

Monipuolisesti käytettävissä
Pienissä varastotankeissa, tasaussäiliöissä, separaattoreissa tai täytössä: LR:n sovellutusalueella ei ole rajoja. Jopa epäsuotuisat käyttöolosuhteet, kuten vaahto tai korkeat lämpötilat, eivät vaikuta tähän tarkkaan pinnankorkeuden tunnistukseen.

Moduuleilla menestykseen
Mittapäiden lyhentämis- tai vaihtomahdollisuus mahdollistaa LR:lle varastoinnin vähentämisen ja helpottaa vaihtoa. IO-Linkin ansiosta hankala parametrien asettaminen laiteessa on menneen talven lumia.

Kestävät materiaalit
Laadukkaat materiaalit, kuten PEEK ja EPDM tiivistemateriaalina tai V4A-kotelo, soveltuvat sisä- ja ulkopuhdistukseen ja kestävät epäsuotuisimpia ympäristöolosuhteita.