1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Moderni klassikko: Uusi lämpötila-anturi TN

Moderni klassikko: Uusi lämpötila-anturi TN

Vielä enemmän käyttömukavuutta ja parannettu visualisointi

  • Mittausalue -50...150 °C, reagointiaika T05 / T09 = 1s / 3s
  • "Hyvä-alueiden" selkeä merkintä: ohjelmoitava puna-vihreä näyttö
  • Nopea ja helppo 3 painikkeen käyttö VDMA-valikolla
  • Versiot analogia- (4...20 mA / 0...10 V) tai binäärilähdöllä (2 x PNP/NPN)
  • TIlanosoitusten visualisointi hyvin näkyvillä LEDeillä

Nopea ja kuormitusta kestävä
TN-sarjan kompakteilla lämpötila-antureilla on erinomainen reagointiaika, korkea paineenkestävyys ja niiden prosessiliitäntää voidaan sovittaa. Anturit kestävät ylivertaisesti jopa 150 °C:n sovellukset ja jopa 300 baarin korkeat painekuormitukset. Mittausalue on vapaasti skaalattavissa.

Klassikon päivitys
Uutta on helppo ja nopea käyttö kolmen painikkeen avulla. Näyttö voidaan vaihtaa "punaisesta" näytöstä puna-vihreään vaihtonäyttöön.
Näin tilanosoituksia voidaan korostaa tai voidaan luoda itsenäinen väri-ikkuna. Mittapään käännettävyys tarjoaa ihanteellisen luettavuuden joka asennossa. VA-kotelon pysyvän lasermerkinnän ansiosta laitteet voidaan tunnistaa vielä vuosienkin jälkeen.