1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötilojen vertailu aina 600 °C:een asti: TR:n uusi ilme

Lämpötilojen vertailu aina 600 °C:een asti: TR:n uusi ilme

Parannettu näyttö- ja valvontalaite Pt100-/Pt1000-antureille

  • "Hyvä-alueiden" selkeä merkintä: ohjelmoitava puna-vihreä näyttö
  • Nopea ja helppo 3 painikkeen käyttö VDMA-valikolla
  • TIlanosoitusten visualisointi hyvin näkyvillä LEDeillä
  • Joustava asennus modulaarisen konseptin ansiosta
  • Versiot analogia- (4...20 mA / 0...10 V) tai binäärilähdöllä (2 x PNP/NPN)

Yksi laite monille antureille
Tyypin TR vahvistinyksikkö on yleinen ohjaus- ja näyttölaite liitettäväksi PT100- / PT1000-antureihin (sarja TT, TM sekä TS)

Tuntokärjen automaattinen tunnistus
Elektroniikka tunnistaa itsenäisesti, onko asennettuna Pt100- vai Pt1000-anturit, olipa kyse kaksi-, kolme- tai nelijohdinkytkennästä.

Suuri mittausalue
laajennetun -100...600 °C:n mittausalueen avulla voidaan ratkaista lähes kaikki teollisuuden ja prosessitekniikan lämpötila-, mittaus- ja valvontatehtävät. ifm tarjoaa luonnollisesti myös tähän sopivat lämpötila-anturit.