1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Kompakti sähkömekaaninen virtausmittari takaisinvirtauksen estolla

Kompakti sähkömekaaninen virtausmittari takaisinvirtauksen estolla

Uusi virtausanturi nyt erittäin pienille määrille

  • Mittausalue 0,2...4 l/min
  • Kompakti muoto
  • Erittäin lyhyt vasteaika ≤ 10 ms
  • Sisään-/poisvirtausreittiä ei tarvita
  • Ei ole riippuvainen paineen ja lämpötilan muutoksista

Sähkömekaaninen virtausanturi
Uusi SBY-sarjan virtausanturi toimii jousituetun männän periaatteella. Virtaava aine nostaa kotelon venttiili-istukassa lepäävää mäntää jousivoimaa vastaan.
Männän asennon kysely tapahtuu binäärisessä signaalinannossa induktiivisella anturilla. Jousivoima palauttaa männän turvallisesti lähtöasemaan, kun virtaus vähenee. Näin virtausanturin sijainnista riippumaton asennus on taattu ja paluuvirtaus estetään.
Kytkentäpisteet voidaan helposti säätää ja lukita säätöruuvin avulla. Kestävä mekaaninen malli sallii käytön karkeissa ympäristöissä. Laitteet eivät vaadi huoltoa.