1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Kalorimetrinen virtausmittari nesteille ja kaasuille

Kalorimetrinen virtausmittari nesteille ja kaasuille

Uusi mittapuu termisessä virtamittauksessa!

  • Integroidut ainekäyrät vedelle, öljyille, glykolille ja ilmalle
  • Lyhyt vasteaika ja sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Punainen/vihreä-värinvaihto mahdollista prosessiarvoille
  • Putkien sisähalkaisijat säädettävissä 15...400 mm
  • Optimaalinen suuntaus käännettävän prosessiliitännän ansiosta

Mittausperiaate
SA-sarjan virtausanturi työskentelee kalorimetrisen mittausperiaatteen mukaan. Mittauskärjessä on kaksi mittauselementtiä sekä lämpölähde. Tässä hyödynnetään sitä fyysistä ilmiötä, jossa ohivirtaava aine ottaa mukaansa lämpöenergiaa ja kuljettaa sitä pois. Syntynyt lämpötilan muutos on virtauksen mitta.

Laitetoiminto
SA-tyypin uusi anturi on suunniteltu virtauksen ja lämpötilan tunnistukseen ja mittaukseen myös putkien suurilla sisähalkaisijoilla aina 400 mm:iin asti. Siksi se tarjoaa mitä erilaisimpia käyttömahdollisuuksia. Binäärilähdöt, analogisignaalit ja IO-Link tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia signaalien jatkokäsittelyyn. Näin käyttäjä on varustettu jo mitä parhaiten Teollisuus 4.0:aa varten.