1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Jatkuva pinnanmittaus vaikeissa ympäristöolosuhteissa

Jatkuva pinnanmittaus vaikeissa ympäristöolosuhteissa

Pinta-anturi LR uudesti muotoiltuna laajennetuin toiminnoin

  • Asennustasaus mahdollistaa sijainnista riippumattoman asennuksen
  • Aineen lämpötila kork. 100 °C
  • Simulaatiotoiminta helpottaa laitteisto-ohjelmiston testaamista
  • Sauvan pituuden automaattinen tunnistus
  • Sauvan pituudet 15...200 cm

Sovellutus
LR2050 ei välitä vaikeista ympäristöolosuhteista tai korkeista lämpötiloista. Myöskään asennus ahtaaseen ympäristöön tai öljyjen mittaaminen koaksiaaliputkella ei ole LR-anturille mikään ongelma.
Asennustasauksen ja modulaarisen konseptin ansiosta LR sovittuu joustavasti jokaiseen sovellutukseen.

Moduuleilla menestykseen
Mittapäiden lyhentämis- tai vaihtomahdollisuus mahdollistaa LR:lle varastoinnin vähentämisen ja helpottaa vaihtoa.

Mukavasti säädettävissä
Jo ennen asennusta käyttäjä voi asettaa anturin parametrit painikkeilla tai IO-Linkin avulla PC:llä. Asennustasaus tapahtuu tarvittaessa paikan päällä painikkeen painalluksella.

Tarvikkeet (tilattavissa erikseen):