1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Huoltovapaa ylitäytönesto WHG:n mukaan

Huoltovapaa ylitäytönesto WHG:n mukaan

Luotettava ja nopeasti kytkevä vaihtoehto värähtelyhaarukalle

  • Joustava asennus asennosta riippumatta tapahtuvan kokoamisen ansiosta
  • Iskun- ja tärinänkestävä kestävässä ruostumattomassa teräskotelossa
  • "Plug & Play" – tehtaan esiasetus vesipohjaisille aineille
  • Asetettavissa IO-Linkin avulla muille aineille, kuten esim. öljylle
  • Takertumien häivyttäminen

Luotettava ja joustava
LMTx9x-anturiperhe vakuuttaa luotettavana ylitäytönestona. Erilaiset pituusversiot ja prosessiliitännät mahdollistavat monipuolisen ja sijainnista riippumattoman asennuksen.

IO-Link luo läpinäkyvyyttä
Anturit voidaan sovittaa kaikille vettä varantaville nesteille. Parametrien asetus tapahtuu mukavasti PC:llä IO-Linkin ja USB-liitännän kautta.
Digitaalinen mittausarvon siirto luo maksimaalista läpinäkyvyyttä.

Kestävä
Laadukas ruostumaton V4A-teräskotelo on iskun- ja värähtelynkestävä.


Ajankohtainen esite