1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. 200°C alle 2 s:ssa: Nopea, hygieeninen lämpötilalähetin

200°C alle 2 s:ssa: Nopea, hygieeninen lämpötilalähetin

Kompakti malli erinomaisella vasteajalla ja laajennetulla mittausalueella

  • Mittausalue -50...200 °C, skaalattavissa IO-Link 1.1:n avulla
  • Erittäin lyhyt vasteaika: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED toimintatilan visualisointiin
  • Versiot erilaisilla hygienian takaavilla prosessiliitännöillä
  • Erilaisia asennuspituuksia 25...150 mm

Analoginen ja IO-Link
Lämpötilalähettimessä on analogialähtö 4...20 mA. Parametrien asetus tapahtuu sisäänrakennetun IO-Link-liitännän avulla.

Nopea ja tarkka
A-luokan Pt1000-mittauselementti saavuttaa tehtaan sisäisen kalibroinnin ansiosta suuren tarkkuuden. Erityistä on laajan mittausalueen lisäksi kuitenkin erinomainen vasteaika. Näin anturi soveltuu kaikkiin erittäin tarkkoihin ja nopeisiin prosesseihin hygieniatiloissa.

Läpinäkyvä ja joustava
LED ilmaisee hyvin näkyvästi toimintavalmiuden. Kompakti rakenne, sisäänrakennetut prosessiliitännät ja lukuisat sauvapituudet mahdollistavat helpon ja joustavan asennuksen.