1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Bestseller-tuoteperheen päivitys PN-paineanturin uudet kasvot

Bestseller-tuoteperheen päivitys PN-paineanturin uudet kasvot

Entistäkin helppokäyttöisempi uuden näytön ansiosta

  • Ilmaisee selkeästi hyväksyttävät alueet: ohjelmoitava näyttö (punainen / vihreä) 
  • Prosessiliitäntää voidaan kiertää optimaalisen luettavuuden saavuttamiseksi 
  • Nopea kytkentäpisteen asetus kolmen painikkeen avulla 
  • Kytkentätilojen osoitus selvästi näkyvien LED-merkkivalojen avulla 
  • Tunnistettavissa vuosien jälkeenkin: lasermerkinnät haponkestävän otelon pinnalla 

Kokonaispaketti ratkaisee
20 vuoden menestyksekkään paineanturihistorian jälkeen ifm kehitti PN-sarjan uuden sukupolven läheisessä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Se erottuu muista modernin ja käyttäjäystävällisen rakenteensa ansiosta. Tehokas ylikuormitussuojaus, suojausluokka IP 67 ja kestävät lasermerkinnät tekevät PN-sarjasta täydellisen partnerin vaikeinpiinkin olosuhteisiin. 

Kaikki yhdellä silmäyksellä
Vaikka kotelon mitat ovat pysyneet muuttumattomina, näytön kokoa on kasvatettu ja anturin päässä olevat tilanosoitus-LEDit ovat helposti nähtävissä joka puolelta. Näyttöväri on vahdettavissa punaisesta vaihtuvaan punainen - vihreä -näyttöön. Siten kytkentätilat voidaan ilmaista korostamalla tai erillisen väri-ikkunan avulla.

Joustavuutta
Asennuksen jälkeen voit kiertää anturin haluamaasi asentoon:  Uutta PN-anturia voidaan kiertää vapaasti ja se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon tarvikkeena saatavien kulmakiinnikkeiden avulla. 


Ajankohtainen esite