You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Täydellisen kapasitiivisen kytkentäpisteen signaalinäyttö

Täydellisen kapasitiivisen kytkentäpisteen signaalinäyttö

Tuotteissamme oikea kytkentäpiste on aina keskellä

  • Ainutlaatuinen näyttö- ja käyttötapa LED-visualisoinnilla
  • Kytkentäpisteiden poikkeamat on helppo "nähdä" ja säätää
  • Tiivis suojaluokan IP 69K ansiosta
  • PNP/ NPN, NO/ NC, aikatoiminto
  • Korkeintaan 110 °C:een käyttöaineen lämpötiloihin

Visualisoitu kytkentäpiste
Uudet kapasitiiviset anturit erottuvat erinomaisten teknisten tietojensa lisäksi ennen kaikkea ainutlaatuisella uudella visualisoinnilla. 12-asteisen LED-palkkinäytön asteikon avulla käyttäjä voi säätää kytkentäpisteen optimaalisesti tilanteen mukaan - kytkentäpiste on silloin näytön keskellä. Vihreät LED-valot kytkentäpisteen ympärillä näyttävät kytkentäpisteen turvallisuuden. Likakerrostumat, materiaalin muutokset jne. näkyvät suoraan anturissa ja käyttäjä voi säätää kytkentäpisteen täydellisesti tarpeen mukaan. Tulossa olevat virheet voidaan siten tunnistaa ja poistaa ajoissa. Se minimoi häiriöiden ja katkosten riskin.

Yksinkertaiset tukimahdollisuudet
Läpinäkyvä kytkentäpisteen visualisointi mahdollistaa virhetilanteessa yksinkertaisen tuen saamisen puhelimitse, sillä muuttuneissa prosessiolosuhteissa tarvittavat uudelleensäätötoimenpiteet on helppo selittää ymmärrettävästi.