1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Käsiventtiilien takaisinkytkentä

Käsiventtiilien takaisinkytkentä

Venttiilianturit, tarvikkeet

  • Yhteensopiva ISO-laipalla varustettujen venttiilien F04-F10 kanssa
  • Helppo asentaa käsi- ja palloventtiileihin
  • Korkeus säädettävissä
  • Pitkäikäiset, haponkestävästä teräksestä valmistetut komponentit
  • Ideaalinen räjähdysvaarallisiin tiloihin

Asemointitakaisinkytkentä käsi- ja palloventtiileille​
Tämän asennussarjan avulla käy käsiventtiilien varustaminen antureilla ja tunnistuskiekoilla helposti. Suuri määrä erilaisia antureita ja tunnistuskiekkoja voidaan kiinnittää VDI / VDE 3845 mukaiseen 80 x 30 mm toimilaiteliitäntään. Koko järjestelmää voidaan käyttää -30 to +80 °C ympäristölämpötilassa.

Monikäyttöinen ja joustava
Ylempi osa on tehty Vestamidista ja se mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisissa tiloissa. Alaosa sopii moniin ISO-laipalla (DIN EN ISO 5211) varustettuihin venttiileihin ja se kiinnitetään venttiilin karalle karalisäkkeen avulla. Haponkestävästä teräksestä valmistetut komponentit varmistavat pitkän huoltovälin.