1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Tämä uusi O8-pienoisvalokenno on seuraava "iso" juttu!

Tämä uusi O8-pienoisvalokenno on seuraava "iso" juttu!

Infrapuna / punaisen valon anturit​

  • Erittäin luotettava taustavaimennus
  • Toimintaetäisyys jopa 80 [mm] kohteen väristä riippumatta
  • Pienten kohteiden tarkka tunnistus
  • Tummien tai kiiltävien kohteiden luotettava tunnistus
  • Etäasettelu IO-Linkin kautta

Optinen miniatyyrianturi maksimaalisella tarkkuudella​
Uusi, tehokas O8-anturi on optimaalinen valinta sellaisiin sovellutuksiin, joissa on vain vähän tilaa (esim. kokoonpano- ja robotiikkasovellutukset). Pienestä koostaan huolimatta tämä anturi saavuttaa 80 mm tuntoetäisyyden kohteen väristä ja pinnanlaadusta riippumatta. Lisäksi taustavaimennus toimii erittäin luotettavasti ja tarkasti myös esim. pienten, litteiden tai heijastavien kohteiden tunnistuksessa. O8-valokenno toimii luotettavasti myös jatkuvasti muuttuvien taustojen yhteydessä (esim. robottien käsivarsissa).

Luotettava ja tehokas IO-Link-liitännän ansiosta​
IO-Linkin avulla tuntoetäisyys voidaan säätää lähimpään mm:iin. Monimutakaista anturin ja kohteen välisen etäisyyden asettelua ei tarvita. Näitä uusia antureita on saatavana myös esiaseteltuna. Luotettavuutensa ja tarkkuutensa ansiosta nämä laitteet toimivat aivan omassa luokassaan.