1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiivisten antureiden edistysaskel

Induktiivisten antureiden edistysaskel

Induktiiviset anturit IO-Link-liitännällä

  • Tarkka paikan valvonta
  • Kohteen etäisyystiedon digitaalinen siirto
  • Hyvä lineaarisuus ja toistotarkkuus
  • Hyvä suojausluokka IP 69K ja laaja lämpötila-alue
  • Toiminta ja toimisuunta valittavissa IO-Linkin kautta

Paljon enemmän kuin pelkkä pulssianturi.​
ifm:n uusissa induktiivisissa IO-Link-antureissa on yhdistetty useita toimintoja samaan laitteeseen. Niitä voidaan käyttää säädettävällä kytkentäpisteellä varustettuna binäärikytkimenä tai anturina, jonka mittausarvo siirretään IO-Linkin kautta. Lähtösignaali voidaan asettaa NC tai NO ja PNP tai NPN, mikä mahdollistaa useita eri kombinaatioita. Tämä pienentää tyyppivalikoimaa ja alentaa siten varastointikustannuksia.

Hyvä tarkkuus
Nämä uudet anturit ovat erittäin tarkkoja ja havaitsevat pienimmätkin muutokset. Jopa akselien sivuttaisliikkeitä ja sahanterien kireyttä voidaan valvoa luotettavasti. Kohteen poistumiselle tunnistusalueelta ja tulolle liian lähelle tuntopintaa voidaan asettaa hälytyspisteet. Kaikki tarvittava data voidaan siirtää IO-Linkin kautta tallennettavaksi. Tämä uusi tuoteperhe on yksinkertaisesti lyömätön.