1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Kuuntele: Uudet ultraäänianturit

Kuuntele: Uudet ultraäänianturit

Kohteen tunnistus suurille tunnistusetäisyyksille ja vaikeille pintalaaduille

  • M18-muovikotelo molemmilla rakennepituuksilla 60 mm ja 98 mm
  • Saatavilla suuret 300 - 2 200 mm:n ulottuvuudet
  • Heiluva ääniaaltomuunnin vähentää lian tarttumista
  • Digitaali- ja analogiulostulo raja-arvojen ja etäisyyksien määrittämiseen
  • Erittäin yksinkertaiset säädöt Teach-painikkeen taijohtojen Teach-kontakteilla

Vaikeiden pintalaatujen vaihtoehto
Ultraäänianturit lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Havaittava kohde reflektoi ääniaaltoja ja etäisyystiedot määritetään käyntiaikamittauksen mukaan. Toisin kuin optisissa antureissa, kohteen väri, läpinäkyvyys tai kiiltävyysaste eivät vaikuta asiaan. Siten esim. pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.

Korkea suoritustaso
M18-mallin ifm-ultraääniantureissa on erittäin pieni sokea alue ja laajat tunnistusalueet, jotka muutoin saavutetaan vain huomattavasti suurempirakenteisilla tunnistimilla.Anturit toimivat luotettavasti vahvasti likaantuneissa kohteissa ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää sovelluksissa, joissa optisten antureiden käyttö on rajoittunut.