You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Kuule, mitä kukaan muu ei näe. Pienikokoiset ultraäänianturit

Kuule, mitä kukaan muu ei näe. Pienikokoiset ultraäänianturit

Kohteen tunnistus suurille tunnistusetäisyyksille ja vaikeille pintalaaduille

  • Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo vaativiin sovelluksiin
  • Ulottuvuus jopa 1,2 m M18 Cube -mallissa ja 2,2 m M18-mallissa
  • Heiluva ääniaaltomuunnin vähentää lian tarttumista
  • Refleksipuomikäyttö kääntymisasennosta riippumattomien kohteiden tunnistukseen
  • Erittäin yksinkertaiset säädöt Teach-painikkeen taijohtojen Teach-kontakteilla

Vaikeiden pintalaatujen vaihtoehto
Ultraäänianturit lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Havaittava kohde reflektoi ääniaaltoja ja etäisyystiedot määritetään käyntiaikamittauksen mukaan. Toisin kuin optisissa antureissa, kohteen väri, läpinäkyvyys tai kiiltävyysaste eivät vaikuta asiaan. Siten esim. pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.

Korkea suoritustaso
M18-mallin ifm-ultraääniantureissa on erittäin pieni sokea alue ja laajat tunnistusalueet, jotka muutoin saavutetaan vain huomattavasti suurempirakenteisilla tunnistimilla.Anturit toimivat luotettavasti vahvasti likaantuneissa kohteissa ja niitä voidaan sen vuoksi käyttää sovelluksissa, joissa optisten antureiden käyttö on rajoittunut.