1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Haponkestävällä teräskotelolla varustetut induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Haponkestävällä teräskotelolla varustetut induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Sama tuntoetäisyys kaikilla metalleilla

  • Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
  • Kompakti koko mahdollistaa käytön ahtaissakin paikoissa
  • Sähkömagneettisille kentille tunteeton anturiteknologia estää virhekytkennät
  • Haponkestävä teräskotelo
  • Hyvä luotettavuus suojausluokkien IP 65 / IP 69K ansiosta

Vakio korjauskerroin

"K=1“ -antureilla on sama tuntoetäisyys kaikentyyppisillä metalleilla Ne sopivat erityisen hyvin tunnistamaan esimerkiksi alumiinia, jolla perinteisten antureiden tuntoetäisyys on huomattavasti pienempi. Suuri kytkentätaajuus mahdollistaa nopeasti vaihtuvien kytkentätilojen valvonnan. Kestävä ruostumaton teräskotelo varmistaa luotettavan toiminnan öljy- ja jäähdytysnestesovellutuksissa. Laajan lämpötila-alueensa ja hyvän suojausluokkansa ansiosta uudet "K=1"-anturit ovat hyvin yleiskäyttöisiä.