1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Erittäin kestävät asema-anturit, joissa on 1 mm paksuinen aktiivinen metallipinta

Erittäin kestävät asema-anturit, joissa on 1 mm paksuinen aktiivinen metallipinta

Uudet hydraulianturit

  • Äärimmäisen vastustuskykyinen yli 10 miljoonalla painesyklillä
  • Hinta-laatusuhteen voittaja
  • Antivalenttinen ulostulo mahdollistaa suuremman käyttövarmuuden
  • Standardinmukainen M-12-kotelo tiiviillä kaapelin ulostulotiellä
  • Lyhyt malli (40 mm) erittäin litteille sylinteriprofiileille

Toimintaperiaate
Uusi MFH-rakennesarjan anturi voidaan asentaa tukevasti mitä erilaisimpiin teräslaatuihin. Lisäksi sen 1,8 mm:n kytkentäväli varmistaa luotettavan kytkentäkäyttäytymisen. Laitteen uusi toimintaperiaate perustuu magneetti-induktiiviseen teknologiaan, joka tunnistaa ainoastaan ferromagneettiset metallit (esim. teräs). Tiiviste- ja tukirengas huolehtivat tiivistyksestä painealueen suuntaan.

Sovellukset
Anturin toiminta vakuuttaa hydraulisylinterien lisäksi myös muissa hydraulikomponenteissa, kuten venttiileissä ja pumpuissa. MFH toimii luotettavasti koko sylinterin käyttöiän ajan. Tämän lisäksi sitä käytetään menestyksekkäästi koneenrakennuksessa, esim. muoviruiskukoneissa tai prosessiteollisuudessa. Houkuttelevan hintansa ansioista anturia voidaan harkita käytettäväksi myös yksinkertaisissa komponenteissa, joissa tämä vaihtoehto on tähän asti ollut liian kallista.