You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. PMDLine M30 kompakt: Valon kulkuajan mittaus ja IO-Link

PMDLine M30 kompakt: Valon kulkuajan mittaus ja IO-Link

Optoelektronisen anturin ja PMD-teknologian parametrien asettaminen helppoa ja nopeaa

  • Kompakti, ainoastaan 70 mm:n pituus
  • Kaikkien parametrien mukava asettelu IO-Link 1.1:n avulla
  • Suuri toimintaetäisyys 30 mm ... 2000 mm
  • Suuri suojausluokka IP 69K mahdollistaa sovellutukset, joiden vaatimukset ovat korkeita
  • Saatavana versiot lasersuojausluokalla 1 tai 2

Valon kulkuajan mittaus vakioanturina
OID valon kulkuajan mittauksella (PMD = Photo-Misch-Detektor) yhdistää seuraavat edut: suuri toimintaetäisyys, luotettava taustavaimennus, näkyvä punainen valo, suuri toimintareservi, ja tämä nyt myös valinnaisesti yhdessä laserluokan 1 tai 2 kanssa. Näin se on älykäs vaihtoehto vakioantureille, joiden kanssa se on hinnaltaan samalla tasolla.

IO-Link helppoa parametrien asetusta varten
Kytkentäpiste voidaan säätää helposti ohjauksen tai PC:n avulla. Tahaton virheellinen säätäminen suoraan anturilla on näin estetty ja manipulointiturvallisuus lisääntyy. IO-Linkin tai M12-pistokeliitännän nastan 5 avulla voidaan myös lasersäde kytkeä pois päältä.

Mitkä tahansa pinnat ja asennus
Kiiltävät, matat, tummat tai vaaleat kohteet minkä värisenä tahansa: OID tarjoaa luotettavan taustavaimennuksen ja vapaasti valittava tulokulma sallii joustavat asennuspaikat. Tämä helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia.