1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Optinen anturi käytettäväksi jäähdytysnesteiden / öljyjen lähettyvillä!

Optinen anturi käytettäväksi jäähdytysnesteiden / öljyjen lähettyvillä!

Kun on erityisen kiire – uusi O6 Coolant

  • Pitkä elinikä kestävien materiaalien avulla
  • Kohteesta heijastava anturi ja erityisen häiriönkestävä taustavaimennus
  • Toimintaetäisyys riippumaton kohteen väristä
  • Malli 4-johtimisella M8-pistokeliitännällä
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo suojausluokalla IP 68 / IP 69K

Optimaalinen metallintyöstössä
Uudet tehokkaat O6 Coolant -anturit sopivat erityisesti sovellutuksiin metallien käsittelyn ja työstön alalla.
Muita sovellutusalueita ovat kuljetustekniikka sekä autoteollisuus.
Potentiometrit on varustettu kaksinkertaisella tiivisteellä. Ikkuna on upotettu tasoon.
Tiivistemateriaaleiksi on valittu vaativiin sovellutuksiin hyväksi todettu Viton. Läpinäkyvän-mustan kotelonkannen ansiosta LEDit voidaan tunnistaa optimaalisesti myös kirkkaassa ympäristössä.

Paras optinen suorituskyky
Kohteesta heijastavat anturit tarjoavat häiriönkestävän taustavaimennuksen jopa voimakkaasti heijastavilla kohteilla, kuten työstettävien osien öljyisillä ja rasvaisilla metallipinnoilla. Tuntoetäisyys on tunnistettavan kohteen tyypistä ja väristä riippumaton.
Jäähdytysnesteiden / öljyjen ympäristössä uusi O6 Coolant täyttää luotettavasti tehtävänsä.