You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Magneettikentänkestävät "K=1"-anturit hitsausalalle

Magneettikentänkestävät "K=1"-anturit hitsausalalle

Yksi tuntoetäisyys kaikille metalleille

  • Varma kaikkien metallien tunnistus yhtenäisen tuntoetäisyyden ansiosta
  • Kestävä malli tarttumisenestävän pinnoitteen ansiosta
  • Ei virhekytkentää hitsauksenkestävän anturitekniikan avulla
  • Yleisesti käytettävissä suuren lämpötila-alueen ansiosta
  • Jopa IP 68 / IP 69K:n suojausluokka takaa hyvän luotettavuuden

Karkea käyttö hitsausalueella
Induktiiviset "K=1"-anturit uhmaavat karkeita ympäristöolosuhteita ja tunnistavat myös likaisissa olosuhteissa metalliset kohteet luotettavasti.
Anturikotelo ja lukkomutterit on varustettu tarttumisenestävällä pinnoitteella hitsaushelmien kiinnipalamisen ehkäisemiseksi. Hitsausprosessissa esiintyy vahvoja magneettikenttiä. Uudenlaatuisen anturiteknologian ansiosta virhekytkennät estetään luotettavasti.
Nopea liitäntä pistokeliitännän ja sopiva ecolink-valikoiman liitäntäkaapelin avulla tarjoaa ihanteellisen perustan kestävälle käytölle.