You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Magneettianturit 500 baarin paineeseen asti teräksen tunnistamiseen

Magneettianturit 500 baarin paineeseen asti teräksen tunnistamiseen

Kestävät kaiken kuormituksen – uudet paineenkestävät anturit

  • Äärimmäisen kestävä metallisen tuntopinnan ansiosta
  • Suuri 2000 baarin rikkoutumispaine M12-mallissa
  • Vakio-M12- ja -M14-kotelomallit
  • Paras teho hyvään hintaan
  • Vastustuskykyinen: kestää 10 miljoonaa painesykliä

Toimintaperiaate
Uusi vaikutusperiaate perustuu magneettis-induktiiviseen teknologiaan, joka tunnistaa ainoastaan ferromagneettiset metallit (esim. työkaluteräs). Anturin uppoasennus on sallittu. Se tunnistaa myös pinta-asennuksessa teräskohteen ja esittää tällöin luotettavaa kytkentäkäyttäytymistä 1,8 mm:n tuntoetäisyydellä. Tiivistys painealueelle tapahtuu tiiviste- ja tukirenkaan avulla.

Sovellutusesimerkkejä
Hydraulisylinterien päätekytkimenä käytön lisäksi anturia käytetään myös muissa hydrauliosissa, kuten venttiileissä tai pumpuissa.
Tämän lisäksi sitä käytetään koneenrakennuksessa, esim. muovivalukoneissa tai prosessiteollisuudessa. Uudet sarjojen MFH ja M9H anturit tarjoavat vakuuttavaa tehoa hyvään hintaan.