1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit teollisuusautomaatioon, muuntokerroin K = 1

Induktiiviset anturit teollisuusautomaatioon, muuntokerroin K = 1

Yksi tuntoetäisyys kaikille metalleille

  • Varma kaikkien metallien tunnistus yhtenäisen tuntoetäisyyden ansiosta
  • Kompaktit mitat mahdollistavat käytön kaikkein ahtaimmissakin tiloissa
  • Ei virhekytkentää hitsauksenkestävän anturitekniikan avulla
  • Yleisesti käytettävissä suuren lämpötila-alueen ansiosta
  • Jopa IP 68 / IP 69K:n suojausluokka takaa hyvän luotettavuuden

Vakaa korjauskerroin
"K=1"-antureissa on kaikilla metallilaaduilla sama tuntoetäisyys. Ne soveltuvat esimerkiksi erinomaisesti tunnistamaan alumiinia, jossa tavanomaisilla antureilla tuntoetäisyys on tuntuvasti pienempi. Korkeat kytkentätaajuudet mahdollistavat nopeasti vaihtuvien tilanosoitusten valvonnan.
Uuden anturiteknologian ansiosta ne eivät herkisty magneettikentille ja niitä voidaan käyttää luotettavasti esimerkiksi suoraan sähköjarrujen vieressä. Suuri lämpötila-alue sekä korkeat suojausluokat mahdollistavat uusien "K=1"-anturien yleisen käytön.