1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Jännitelähteet
  4. Tehokas verkkolaite, jossa on valtava varateho

Tehokas verkkolaite, jossa on valtava varateho

Tehokas verkkolaite, jossa on valtava varateho

  • 50 % varateho korkeintaan 4 sekunnin ajan
  • AC-laaja-alainen sisääntulo
  • Kompakti, kapea malli
  • Korkea vaikutusaste n. 95 %
  • OVL:n LED-valot ja DC-ok-ulostulo

Korkea suorituskyky
50 prosentin varateho jopa 4 sekunnin ajan antaa verkko-osille riittävästi tehoa, jotta laitetta voidaan käyttää raja-alueilla suvereenisti huippuvirralla lyhyen ajan.

Tehokas
Verkko-osat on aseteltu erityisen tehokkaasti ja ne saavuttavat keskimääräistä korkeamman 95 prosentin vaikutusasteen. Se säästää energiakustannuksia ja vähentää hukkalämpöä kytkentäkaapissa.

Tilaa säästävä
Innovatiivisen teknologian ansiosta ifm-verkko-osat tarvitsevat huomattavasti vähemmän tilaa kytkentäkaapissa verrattuna muihin kytkentäkaapin verkko-osiin.

Varateho
Verkko-osissa on erinomainen 50 prosentin varateho jopa 4 sekunnin ajan, jotta myös lyhytaikaisia sähkörasituksia voidaan käsitellä luotettavasti.

Kytkentävirran rajoitus
Yksinkertaisella NTC-elementillä ratkaistun kytkentävirran rajoituksen sijasta ladataan kondensaattorit uusissa ifm-kytkentäverkko-osissa mikroprosessoriohjauksella. Silloin saadaan aikaan optimaalinen virransyöttö.

Pitkät ohitusajat
Jos verkkovirta sattuu väliaikaisesti menemään poikki, esim. jänniteverkon kytkentätoimintojen vuoksi, virransyöttö on taattu useamman millisekunnin ajan.

Suuri käyttölämpötila-alue
ifm-kytkentäverkko-osat tuottavat koko lämpötila-alueen kattavaa erityistä nimellistehoa. Tehon alennus on huomioitava vasta käyttölämpötilasta 60 °C lähtien.

Kaksoisliittimet
Kaikki 24-V-kytkentäverkko-osat on varustettu kaksoisliittimillä. Se helpottaa johdotusta ja mahdollistaa kytkentäkaapin selkeämmän yleiskuvan.