1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Jännitelähteet
  4. Elektroninen 24-V-sulake

Elektroninen 24-V-sulake

Luotettava johdonsuoja, jossa on
24-V:n sekundäärivirtapiirin valvontatoiminto

  • Modulaarinen ja selektiivinen sulake koneisiin ja laitteisiin
  • Luotettava johdonsuoja mahdollistaa johdon halkaisijan pienentämisen
  • Nopeasti vaihdettavissa innovatiivisella liitinteknologialla
  • Käynnistymisen syyn tunnistus (IO-Linkin avulla)
  • Virran ja jännitteen mittaus jokaisessa kanavassa (IO-Linkin avulla)

Turvallisuutta 24-V-sivulla
Päinvastoin kuin 230-V-primäärisivulla, sekundäärivirtapiirin johdonsuojaus sivutetaan usein. Ongelmana on lisäksi, että tavalliset mekaaniset johdonsyöttökytkimet eivät 24-V-DC-virransyötön virhetapauksessa usein laukea. Näin voi olla esim. pitkien johtojen ollessa kyseessä. ifm:n elektroninen sulake valvoo virtapiiriä optimaalisesti ja kytkee sen tarvittaessa luotettavasti pois päältä. Myös yksittäisten virtapiirien selektiivinen poiskytkentä on mahdollista. Se mahdollistaa johdon halkaisijan pienentämisen kytkentäverkko-osien kuormapiirissä. Järjestelmä on rakennettu modulaarisesti ja se voidaan sen vuoksi sopeuttaa optimaalisesti laitteistojen ja koneiden virtapiireihin. IO-Link-vaihtoehdolla voidaan lisäksi mitata tärkeitä diagnoositietoja.

Modulaarinen asennus
Järjestelmä on rakennettu modulaarisesti ja se koostuu päämoduulista, jolla voidaan syöttää korkeintaan 40 A. Siihen voidaan ketjuttaa varmistusmoduuleita. Tämä tapahtuu yksinkertaisen taittomekanismin avulla, kokonaan ilman siltoja, hyppyjohtimia tai muuta vastaavaa. Helppo asennus ja johdotustöiden minimointi säästävät kuluja ja aikaa. Standardiversiossa käyttäjä voi liittää päämoduuliin jopa 10 ja IO-Link-vaihtoehdossa jopa 8 varmistusmoduulia. Jokaisessa moduulissa on kaksi kanavaa. Tuloksena on jopa 20 kanavaa.

Vaihtoehdot
On olemassa standardi- ja IO-Link-vaihtoehto. Moduuleissa on käynnistysmekanismin lisäksi LED-valo, joka signalisoi, onko moduuli käynnistetty, onko se aktiivinen ja kuinka paljon se on kuormittunut. Jokainen kanava voidaan painikkeen avulla yksitellen kytkeä päälle ja pois päältä tai palauttaa alkuasentoon. Syöttömoduulissa on lisäksi varoitusilmoitusten yhteinen ulostulo, jos moduuli on lauennut.

Lisää läpinäkyvyyttä IO-Linkillä
IO-Link-versiossa on samat toiminnot, mutta jokaisen kanavan kohdalla on vielä lisätietoja:

Siirto IO-Link-Masteriin:

  • ajantasainen nimellisvirta (1 tavu jaksoittain)
  • Lähtöjännite (ei jaksoittain)
  • Käynnistyslaskuri (ei jaksoittain)
  • ajantasainen laitteen tila (1 tavu jaksoittain):

– Oikosulku
– ylirasitus
– alijännite
– raja-arvo saavutettu (80 % IN)

Siirto IO-Link-isäntälaitteesta:

  • Kytkentä päälle / pois päältä
  • Nollaus käynnistyksen yhteydessä
  • Käynnistyslaskurin nollaus

Moduuleita on saatavana kiinteinä kokoina 2A, 4A ja 6A. Kiinteästi asetetut virtausarvot estävät jälkikäteisen väärinkäytön, jos virran maksimivoimakkuuden säädöt suoritetaan väärin.