1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. DataLine SmartPLC: joustava automaatiojärjestelmä

DataLine SmartPLC: joustava automaatiojärjestelmä

DataLine SmartPLC on suunniteltu Industry 4.0 -sovellutuksiin​

  • Nopea ja helppo käyttöönotto
  • Joustava ja tulevaisuuteen tähtäävä ratkaisu liitäntöjensä ja CODESYS V3 -ohjelmointiympäristönsä ansiosta
  • Useita erilaisia liitäntöjä ja protokollia
  • Suunniteltu Industry 4.0 -sovellutuksiin
  • Lyömätön hinta/laatusuhde

Kommunikoiva PLC
DataLine SmartPLC on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS V3 -ohjelmiston avulla, joka tarjoaa täyden pääsyn järjestelmän kaikkiin liitäntöihin. Kaksi Ethernet-porttia toimivat EtherCAT kenttäväylä / slave -liitäntöinä ja mahdollistavat tiedonsiirron muiden PLC-yksiköiden kanssa. Erilaisia tiedonsiirtoprotokollia voidaan käyttää rinnakkain kahden Ethernet-lisäportin kautta; esim. EtherCAT master, EtherNet/IP scanner, Modbus TCP master ja slave, TCP/IP, UDP/IP tai OPC/UA server.

Suunniteltu Industry 4.0 varten
DataLine SmartPLC on suunniteltu Industry 4.0 -sovellutuksiin PLC:n suuntaan se toimii kuten klassinen AS-i gateway ja IT:n suuntaan voidaan mikä tahansa prosessiarvo siirtää erilaisten tiedonsiirtoprotokollien kautta. Sisäänrakennettu reaaliaikakello ja SD-korttipaikka lisäominaisuuksia varten.

Hyötyjä ja etuja​
Tiedonsiirtoliitännät: 

EtherCAT:
Sertifioitu EtherCAT-toiminnallisuus 

AS-Interface:
1 ja 2 AS-i-masteria M4-profiilin mukaan

Konfigurointiliitäntä​
2 Ethernet-porttia seuraavin toiminnoin:
– Web-palvelin
– CODESYS V3 ohjelmointiliitäntä
– Monitoimi-tiedonsiirtoliitäntä
(EtherCAT master, Modbus TCP, EtherNet/IP scanner, 
OPC/UA server, Web-visualisointi) 

Kytkennät
AS-i ja ulkoinen jännitesyöttö: jousiliittimet (toimitetaan laitteen mukana)
– EtherCAT 2 x RJ45
– konfigurointiliitäntä 2 x RJ45 

Toiminnot​
– AS-i und Hilfsenergie: steckbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfigurationsschnittstelle 2 x RJ45 

Die Funktionen
DataLine SmartPLC tukee useita erilaisia tiedonsiirtoprotokollia molempien konfigurointiliitäntöjensä kautta ulkoisen tulo-/lähtö-datan syöttämiseksi sisäiseen PLC-yksikköön tai tiedonsiirron toteuttamiseksi muiden laitteiden ja järjestelmien kanssa.
Industry 4.0 -sovellutuksia varten käytettävissä on mm. OPC-palvelintoiminnot, jotka mahdollistavat helpon tiedonsiirron IT-järjestelmään.