You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Teollisuuden tiedonsiirto
  3. IO-Link-master

IO-Link-master

4-porttinen IO-Link-master älykäs anturiliitäntä

  • 4 IO-Link-porttia, täysi V1.1-toiminnallisuus, COM1-, COM2-, COM3- ja SIO-moodi
  • Master ja laitteet konfiguroitavissa LR DEVICE -ohjelman avulla
  • 2 Ethernet-porttia, 10/100 Mbits/s, Profinet-kytkin
  • SAP-valmius LR AGENT EMBEDDED kautta
  • Jännitesyöttö normaalin anturikaapelin kautta, M12 A-koodattu

Kestävät kenttäväylämodulit turvallisella liitinteknologialla
ifm:n uudet IO-Link-masterit ovat ihanteellinen vaihtoehto vaikeimpiinkin käyttöolosuhteisiin: materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtisiä ifm:n testattujen EVC-sarjan välikaapeleiden kanssa. ecolink-teknologia takaa M12-liitäntäkaapeleille luotettavan toiminnan ja pitkäaikaisen tiiviyden.

Energianrajoitus UL luokka 2 laitteille​
Moni anturi tarvitsee energiarajoitetun jännitelähteen, jolla on UL luokka 2 hyväksyntä. Energian rajoitus saavutetaan yleensä vastaavan jännitelähteen avulla. AL1100 IO-Link-masterin yhteydessä antureiden jännitesyöttö voidaan tehdä UL luokka 2 mukaisesti ilman, että käytettäisiin UL luokka 2 mukaista energiarajoitettua jännitelähdettä.

Hyötyjä ja etuja​

Antureiden konfigurointi LR DEVICE -ohjelmalla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki Ethernet-verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit varustetaan vastaavilla parametreillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.

Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Enintään 4 IO-Link-anturia voidaan liittää, maks. syöttövirta 3,6A. Tarvikkeena saatavan EVC693-haaroituskaapelin avulla voidaan järjestää IO-Link-toimilaitteille ulkoinen jännitesyöttö. Kaapelin pituus voi olla enintään 20 m.

Luotettava digitaalinen data
Anturidata siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogiasignaaleilla, kosketinresistanssi ja EMC-häiriöt eivät voi vääristää signaalia.

Suora liitäntä IT-järjestelmiin
Sisäänrakennettu LR AGENT EMBEDDED pystyy siirtämään prosessiarvot suoraan ERP-järjestelmiin ilman kierrätystä logiikan kautta. Tämä toinen tiedonsiirtoväylä on käytettävissä väyläkaapeloinnin kautta PROFINETIN rinnalla.