1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. IO-Linkin tärkeimmät tiedot ja hyödyt lyhyesti

IO-Linkin tärkeimmät tiedot ja hyödyt lyhyesti

IO-Link – vakioliitäntä älykkäille antureille

  • IO-Link-master on käytettävissä kaikille johtaville logiikoille ja kenttäväylille
  • Helppo konfigurointi LINERECORDER SENSORin (PC:n) tai verkkoliitännän avulla
  • IO-Link-sovellus AS-i -Gatewayille ja kaikkien anturien automaattinen verkkoskannaus
  • Saatavana on suuri valikoima IO-Linkillä varustettuja ifm-antureita: kulma-antureita, kapasitiivisia ja optisia antureita, lämpötila-, virtaus-, paine- ja pinnankorkeusantureita

IO-Link = Universaali prosessitietoliitäntä
IO-Link-masterit ovat universaaleja siirräntämoduuleja. Erilaisia laitetyyppejä voidaan käyttää samassa portissa: IO-Link-anturit, IO-Link-toimilaitteet ja kytkentäsignaalilla varustetut laitteet. Siksi yksi IO-Link-portti voi korvata useampia rakenneryhmiä: analogiset (4...20 mA, 0...10 V) ja binääriset tulo- ja lähtökortit.

IO-Link = älykäs anturiliitäntä
Älykkäissä antureissa on jo sisäänrakennettu IO-Link ja näin ne voivat vaihtaa tietoja ohjauksen kanssa molempiin suuntiin, esim. diagnoosi- ja varoitusilmoituksia tai tietoja parametrien etäasetusta varten.

IO-Link = Easy – helppo käyttöönotto
Helpoin mahdollisuus anturin prosessiarvojen saamiseksi on yhtä yksinkertaista kuin analogiakorttiin liittäminen: Yhdistä anturi ja IO-Link-master – valmista.
Vaihtaminen tapahtuu yhtä helposti. Kaikki anturiparametrit tallennetaan masteriin ja siirretään uuteen laitteeseen.

10 hyvää syytä IO-Linkin käyttöön

  • Helppo ja nopea käyttöönotto ja huolto:
  1. Anturiparametrien asettaminen offline ennen asennusta.
  2. Automaattinen anturitunnistus verkossa IO-Link-sovellusta AS-i/kenttäväylä-Gatewayssä käytettäessä.
  3. Helppo anturinvaihto masterin suorittaman automaattisen parametrien asetuksen ansiosta. Sisältää anturitunnistuksen.

    Koneen hyvä saatavuus:
  4. Virhekäytön välttäminen käytön aikana sammuttamalla anturin käyttöpainikkeet.
  5. Helppo mittausarvojen siirtäminen ilman muunnoshäviöitä; Arvot anturin näytössä vastaavat arvoja koneen näytössä.
  6. Erittäin häiriönkestävä, koska digitaalinen analogiarvojen siirto klassiseen analogiatekniikkaan verrattuna. Ja tämä suojaamattomalla kaapelilla ja ilman erityistä maattoa.