1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. IO-Link-näyttö: Prosessiarvot kompaktisti näkyvillä

IO-Link-näyttö: Prosessiarvot kompaktisti näkyvillä

Enemmän laitteiston läpinäkyvyyttä ja huoltotietoja paikan päällä

  • Neljä mittausarvo-/tekstinäyttöä ja neljä ilmoitusikkunaa vapaalle tekstille
  • Värinvaihto tekstille ja taustalle
  • Esityksen joustava sovittaminen, myös käytön aikana
  • IO-Link 1.1 -yhteensopiva
  • Helppo liittää kaikkiin olemassa oleviin IO-Link-rakenteisiin

Enemmän laitteiston läpinäkyvyyttä
IO-Link-näyttö on joustava ratkaisu prosessiarvojen, tekstien ja ilmoitusten näyttöön laitteistossa. Se näyttää jopa neljä kohdistettua prosessiarvoa sekä hälytykset ja varoitukset. Nopeaa yleiskatsausta varten voidaan käyttää selkotekstiä ja valinnaisesti tekstin ja taustan värinvaihtoa. Painikkeiden avulla käyttäjä voi laukaista ohjaustoimintoja logiikassa tai kuitata ilmoituksia.

Helppo liittää
IO-Link-näyttö liitetään IO-Link-masteriin ja sitä ohjataan logiikkaohjauksella. Konfigurointiin ei tarvita erityistä PC-ohjelmistoa. Teksit ja asetukset voidaan esisyöttää IO-Link-laitetyökalun, kuten LINERECORDER-SENSORin avulla. Tekstejä ja asetuksia voidaan sovittaa myös käytön aikana logiikkaohjauksesta käsin.