1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. IO-Link-I-moduuli minimoi anturien kaapelointikustannukset

IO-Link-I-moduuli minimoi anturien kaapelointikustannukset

Binääristen anturien tehokas liitäntä haluttuun IO-Link-masteriin

  • Jopa 8 asennuspaikkaa, joissa kussakin kaksi binääristä tuloa
  • Suojaamaton M12-vakiokaapeli riittää tiedon- ja energiansiirtoon
  • Suuri suojausluokka IP 67
  • Kestävä täysvalun ansiosta

Kenttämoduulit IO-Link-liitännällä
Näihin moduuleihin voidaan liittää jopa kahdeksan tavanomaista anturia. IO-Link siirtää signaalit yhden ainoan suojaamattoman M12-liitinkaapelin kautta halutulle IO-Link-Masterille/logiikkaohjaukselle. Tämä alentaa kaapelointikustannuksia, koska hankalia kaapelijohdinnippuja ei tarvita. Toisin kuin väyläjärjestelmissä ei IO-Link vaadi konfigurointia tai osoitteenantoa. Tämä helpottaa asennusta.
Kaksi binääristä tuloa M12-liitäntää kohti
Jokaisen liitännän nasta 4 ja nasta 2 on varattu tulolla. Näin kaksoisanturit, avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet voidaan liittää ongelmitta.
Kestävä kenttälaite
Moduulit sallivat käytön laajalla -25...70 °C:n lämpötila-alueella. Suuri EMC-kestävyys ja kestävä mekaniikka takaavat hyvän saatavuuden myös vaikeissa olosuhteissa.