You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. Helppo tiedonsiirto logiikan kanssa ja rinnakkain LINERECORDER SMARTOBSERVERin* kanssa

Helppo tiedonsiirto logiikan kanssa ja rinnakkain LINERECORDER SMARTOBSERVERin* kanssa

8-porttinen IO-Link-mastermoduuli ja LINERECORDER AGENT embedded

  • 8 IO-Link-porttia V1.1 COM1-, COM2-, COM3- ja SIO-tuella
  • 10 ylimääräistä binäärituloa 24V DC ja 2 konfiguroitavaa binääriä tuloa/lähtöä
  • 2 Ethernet-porttia 10/100 Base-Tx ja sisäänrakennettu kytkin
  • Vain 45 mm leveä IP20-kotelo asennettavaksi ohjauskeskukseen
  • Laajennettu lämpötila-alue 0...70 °C

Liitäntä tehdasverkotusta varten
Kiinteästi asennetun LINERECORDER AGENTin avulla tämä Master mahdollistaa kaikkien liitettyjen IO-Link-laitteiden suoran verkottamisen paikalliseen palvelimeen Ethernet-verkon kautta. Tämän liitännän kautta voidaan konetietoja, prosessiparametreja ja diagnoositietoja lukea suoraan ja työstää edelleen IT:llä.
Helppokäyttöinen palvelinohjelmisto LINERECORDER SMARTOBSERVER* mahdollistaa tietojen analysoinnin asiakaskohtaisesti laadittujen ohjaamojen avulla. Samojen viestintämekanismien avulla voidaan koneita kytkeä suoraan keskenään ja vaihtaa valmistuksen kannalta tärkeitä tietoja.

Anturista aina SAP:hen
Ensimmäistä kertaa anturitiedot voidaan siirtää suoraan yrityksen ohjelmistoon, tehtaasta toiseen tai jopa ympäri maailmaa. Reaaliaikaisesti kerätyn tietopohjan analysointi mahdollistaa tehokkuuden lisääntymisen tuotannossa ja energiansäästön, avainsana on Teollisuus 4.0.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER on palveinpohjainen ohjelmisto tietojen tallennukseen, ennaltaehkäisevään huoltoon ja laadunvalvontaan.