1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. 8-porttinen IO-Link-master: Täyttää aukot kentällä

8-porttinen IO-Link-master: Täyttää aukot kentällä

IO-Link-anturien liitäntä kaikkiin kenttäväyliin

  • 8 IO-Link-porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella: COM1-, COM2-, COM3- ja SIO-tila
  • 4 ylimääräistä binääristä tuloa
  • 2 Ethernet-porttia 10/100 MBit/s ja kytkin kenttäväyläliitäntää varten
  • Suojausluokka IP 65 ja IP 67 täysvalulla, kaikki liitännät liitettävissä M12:n avulla
  • Sisäänrakennettu parametrimuisti helpottaa laitteiden vaihtoa

Kenttäväylämoduulit kaikille ohjauksille
8-porttiset IO-Link-masterit ovat kenttäkäyttöön soveltuvia tulo-/lähtömoduuleja jopa 8 IO-Link-laitteen, esimerkiksi anturien, venttiilien tai binääristen tulo-/lähtömoduulien, liittämiseen. Prosessisignaalit, tapahtumat ja parametrit siirretään PROFINETin, EtherCatin, Ethernet/IP:n tai PROFIBUS-väylän kautta ohjaukselle.

Anturien ja toimilaitteiden liitäntä
Voidaan liittää jopa 8 IO-Link-anturia. Neljä kahdeksasta portista on toteutettu B-porttina ja ne toimittavat lisäksi ulkoista jännitettä IO-Link-toimilaitteiden liitännälle. Kokonaisvirrankulutus moduulia kohti voi olla jopa 12 A.

Kestävä kenttälaite
Moduulit sallivat käytön laajalla -25...60 °C:n lämpötila-alueella. Suuri EMC-kestävyys ja kestävä mekaniikka takaavat hyvän saatavuuden myös vaikeissa olosuhteissa.

Hyödyt ja asiakasedut

  • 12 ampeeria yhdessä M12-liittimessä
    Moduulin syöttöjännite ja ulkoinen jännite syötetään T-koodattujen M12-pistokeliitinten kautta. Energia voidaan yhdistellä moduulin avulla (Daisy-Chain).
  • Helppo anturiliitäntä
    Anturien ja toimilaitteiden liitäntä suoritetaan vakio-M12-liitoskaapeleilla ilman suojausta. Kaapeli saa olla jopa 20 m pitkä.
  • Turvalliset digitalisoidut tiedot
    Anturien tiedot siirretään digitaalisesti. Kontaktivastukset ja EMC-häiriöt eivät voi väärentää signaaleja.