You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. 3D-anturit liikkuvalle kalustolle

3D-anturit liikkuvalle kalustolle

3D-anturit liikkuvalle kalustolle

  • Tuki järjestelmäintegraattoreille ja tietojen tulostukselle Ethernet UDP:n kautta
  • Patentoitu PMD Time-of-Flight-teknologia nopeaan etäisyysmittaukseen
  • Optimoitu luotettavaan käyttöön ulkotiloissa
  • Kestävä laitesuunnittelu suojausluokalla IP 67 ja IP 69K
  • Aukeamiskulma jopa 95°

Liikkuvat 3D-Smart-anturit O3M
Tilojen ja kohteiden 3D-mittaus, joka tuotantolaitoksissa on jo normaali käytäntö, otetaan nyt käyttöön liikkuvien työkoneiden parissa. Näin syntyy uusien ajoneuvojen automatisoinnin (AGV, automated guided vehicle) piirissä olevien mahdollisuuksien lisäksi uusia tukitoimintoja automatisointitehtäviin. Pikselitason asematietojen lisäksi tulostetaan samanaikaisesti vallitseva etäisyys anturijärjestelmään tai säädettävään viitepisteeseen (globaali koordinaattijärjestelmä). Täydellisten 3D-tietojen pysyvä tulostus Ethernet UDP:n kautta tarjoaa järjestelmäintegraattoreille ihanteelliset olosuhteet asiakaskohtaisia sovellutusratkaisuja varten.

Tehokkaat 3D-valonnopeusmittaukset (ToF)
Näiden 3D-anturien periaate perustuu ifm:n patentoituun ja useampaan otteeseen palkittuun PMD-teknologiaan. Ne kehitettiin erityisesti ulkotiloissa tapahtuvaa käyttöä ja ympäristön vaikeita valaistustilanteita silmällä pitäen. Häiritsevät tekijät, kuten auringonvalo tai vaihtelevan voimakkaasti reflektoivat materiaalit, joita esiintyy mobiileissa työkoneissa, eivät vaikuta mittaustietojen uusittavuuteen.

Tehokas elektroniikka
Integroitu 2 x 32-bittisen prosessorin arkkitehtuuri laskee etäisyyskuvan erittäin nopeasti ja luotettavasti aina 50 fps:ään asti. Koko mobiilin 3D-anturin elektroniikka on optimoitu ja sovitettu mobiilien työkoneiden vaatimuksiin ja tarpeisiin. Siihen sisältyvät iskun- ja tärähtelykestävyyden lisäksi tietenkin myös itsediagnosointitoiminnot anturista aina IR-järjestelmävalaistukseen asti.

Järjestelmän helppo saatavuus
Järjestelmässä on erilaisia ominaisuuksia, jotka takaavat sen keskeytymättömän toiminnan. Siihen kuuluvat mm. likaantumisnäyttö sekä erilaiset tilatiedot, jotka ovat saatavilla CANin kautta.

Järjestelmän parametrointi ja valvonta
Järjestelmän parametrointi ja 3D-tietojen reaaliaikainen valvonta suoritetaan helppokäyttöisellä Windowsin ifm-Vision-Assistant -ohjelmalla.

Kommunikaatioliitännät
Mobiilit 3D-anturit on varustettu Fast-Ethernet- liitännällä (100 Mbit) sekä CAN-liitännällä. Täydelliset 3D-tiedot annetaan Ethernet UDP -yhteyden kautta ja niitä voidaan työstää asiakkaan vastaavalla prosessiyksiköllä. CAN-liitäntä on tässä versiossa tarkoitettu vain parametrointiin tai tilatietojen ilmoittamiseen.