1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. Tilavuuden määrittäminen varasto- ja kuljetustekniikassa

Tilavuuden määrittäminen varasto- ja kuljetustekniikassa

Käytettävissä yleisesti ja joustavasti paikoillaan tai liikkeessä

  • Suorakaiteen muotoisten kohteiden, esim. laatikoiden tai pakettien, kosketukseton mittaus
  • Mittojen, pyörimisasennon ja sijainnin määrittäminen ja vertailu
  • Ilmoittaa korkeuden, leveyden ja pituuden hihnapituuksien ja tilavuuksien laskentaa varten
  • Laatuparametrit auttavat havaitsemaan vahingoittuneet tai epämuodostuneet kohteet
  • Binäärilähdöt ja Ethernet-prosessitietoliitäntä

Intralogistiikan mullistus
Olipa kyse yksinkertaisista kuormalavoista, postituksesta, varastohallista, logistiikka- tai jakelukeskuksesta: Käytettävissä oleva varastopaikkatilavuus määrittää kapasiteetin ja kustannukset. Siksi tilantarpeen paras mahdollinen hyödyntäminen on hyvä varmistaa jo varastoon tuotaessa.
Uusi 3D-anturi selvittää innovatiivisen Time-of-Flight-teknologian avulla tuotteiden mitat. Kynnysarvojen avulla se ilmoittaa, jos paketin parametrit sijaitsevat esim. määriteltyjen alueiden ulkopuolella.
Se antaa WMS- (Warehouse Management System) tai ERP-järjestelmien (Enterprise Resource Planning) avulla tapahtuvaa automatisoitua varastointipaikkasuunnittelua varten kohteiden koon, pyörimisasennon ja sijainnin. Tietoja käytetään myös robottien, lajittelijoiden ja kiskovaihteiden ohjaukseen. Kestävyyden lisäksi anturit ovat erityisen mukavia käyttää ja helposti integroitavissa.