1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. 3D-kamera suurella erottelukyvyllä Visionin innovatiiviseen integrointiin

3D-kamera suurella erottelukyvyllä Visionin innovatiiviseen integrointiin

Mittaa haluamasi tilat reaaliajassa kolmiulotteisena

  • Uusi digitaalinen kuvasiru 23000 kuvapisteellä
  • Tulostus etäisyyskuvana ja harmaasävykuvana
  • Mittaus tavanomaisten kuvankäsittelykirjastojen avulla
  • Teollisuuteen sopiva kotelo
  • Liitännät MATLAB-, HALCON-, PCL- (Point Cloud Library) ja ROS (Robot Operating System) -järjestelmiin

Mittaa ja analysoi kolmiulotteisesti
3D-kamera mittaa PMD-teknologian pohjalta tilojen ja kohteiden tilavuusmitat. Toisin kuin laserskannerit, se ei tarvitse liikkuvia osia ja siksi se on kestävä ja kulumaton.
Toimintaperiaate, valon kulkuajan mittaus (ToF), on verrattavissa laserskanneriin. Yhden vastaanottoelementin sijaan niitä on 23 000 matriisimaisesti sirulle asetettuna. Näin mitataan yhden pisteen sijaan koko tila vain yhdellä kuvauksella. Etäisyyskuvan lisäksi kamerasiru toimittaa myös harmaasävykuvan tilasta.
Intuitiivisesti käytettävä parametrointijärjestelmä mahdollistaa kamerakohtaisten parametrien helpon asetuksen. Lisäksi käytettävissä on ohjelmistonkehityspaketti, joka sisältää esimerkkiohjelmakoodin eri ohjelmointikielillä.