1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID-järjestelmä ANT600

RFID-järjestelmä ANT600

RFID-antenni 200 mm etäisyydellä ja diagnostiikka-LEDillä

  • Diagnostiikka- ja tilanosoitus-LEDit helppoa käyttöönottoa varten
  • Tiedonsiirto ohjausjärjestelmän kanssa DTE10x-vahvistinyksikön kautta
  • Kytkentä käännettävän M12-pistokeliitännän ja standardikaapelien (maks. 20 m) avulla
  • Säädettävä lähetysteho
  • Laaja valikoima asennustarvikkeita

Moninaisia sovellutuksia pitkille tuntoetäisyyksille
ANT600-antenni on ideaalinen ratkaisu pitkille kirjoitus-/lukuetäisyyksille. Tyypillisiä sovellutusalueita on mm. tuotteiden jäljitys tuotantoprosesseissa. ANT600-mallia voidaan käyttää myös esim. tuotantopäivämäärien tai laatuparametrien tallentamiseen ID-tunnisteisiin. Materiaalinohjauksessa RFID-järjestelmä pystyy helposti määrittelemään ovatko materiaali ja sen määrä tuotanto-ohjelman mukaisia. Laiteohjaussovellutuksissa tuotekohtaiset koneen parametrit voidaan lukea tuotteeseen kiinnitetystä ID-tunnisteesta. Lähetysteho on säädettävissä erilaisten toimintaetäisyyksien määrittelemiseksi.

ifm:n RFID-ratkaisujen edut:
Liitäntä DTE10x-sarjan vahvistinyksiköille.
RFID-antennit on suunniteltu toimimaan yhdessä ifm:n kompaktivahvistinyksikön DTE10x kanssa. Tässä laitteessa on 4 M12-liitintää 4 RFID-antennille. Käyttämättömiä RFID-tuloja voidaan käyttää myös lähtöjen valvontaan tai digitaalisten tulosignaalien tunnistamiseen. Kaksi binäärianturia voidaan kytkeä kuhunkin tuloksi asetettuun liittimeen ja yksi toimilaite kuhunkin lähtöön. Ylemmän tason ohjausjärjestelmien kanssa käytävää tiedonsiirtoa varten DTE10x-laitteissa on mallista riippuen EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP- tai PROFINET-liitäntä. Kestävän rakenteen (suojausluokka IP 67) ansiosta laitteita voidaan käyttää vaikeissakin olosuhteissa.

Sovellutusesimerkki: RFID tulevan ja lähtevän materiaalin tunnistuksessa korkeavarastossa
Järjestelmänä käytetään ifm:n RFID-ratkaisua, joka on liitetty Siemensin ohjausjärjestelmään. Käytettävät RFID-komponentit ovat DTE100, ANT600 ja ID-tunniste E80383. Tehtävänä on tunnistaa artikkeli, joka on merkattu 14-merkkisellä muuttuvalla koodilla ja tilausnumerolla. Asiakkaan edut: Materiaalin sisääntulon/ulostulon reaaliaikainen tunnistus ja varaus sulkee fyysisen materiaalivaraston ja asiakkaan järjestelmän ilmoittaman varastomäärän välisen aukon. Järjestelmä tietää joka hetki kaikenlaisten tuotteiden paikan ja määrän. Tarvetta monimutkaiselle dokumentoinnille ei siis ole. Turha paperityö on menneisyyttä. Transponderi on liitetty kiinteästi säiliöön. Etäisyys ei ole mikään ongelma RFID-antennin 200 mm kirjoitus-/lukuetäisyyden ansiosta.