You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID liikkuvalle kalustolle

RFID liikkuvalle kalustolle

Pienessä tilassa yhdessä laitteessa: Antennit, mittaus ja liitäntä

  • Optimoitu ulkokäyttöön IP 67:n ja IP 69K:n avulla
  • Laajennettu lämpötila-alue -40...85 °C
  • E1-tyyppihyväksyntä
  • Iskun ja tärinän kestävä standardin EN60068 mukaan
  • CANopen- ja J1939-liitäntävaihtoehto

Mobiilivalmiudella varustetut RFID-kompaktilaitteet
Kestävät, CANopen- tai J1939-liitännällä varustetut RFID-kompaktilaitteet on kehitetty tunnistustehtäviin maatalouskoneissa, yhdyskunta-ajoneuvoissa ja työkoneissa. Siten rakenneosien nopea ja turvallinen vaihto on taattu. Koneen kuljettaja on aina tietoinen siitä, mitkä laitteet on liitetty. Lisäksi se saa tarkkoja tietoja käyttöajoista ja huoltoväleistä. Se mahdollistaa uudet palveluskenaariot.

ifm-ratkaisun erityispiirteet
RFID-antenni, mittaus ja liitäntä on integroitu kompaktiin ja kestävään M18- ja M30-koteloon. Se vähentää johdotustöiden ja tilan tarvetta verrattuna perinteisiin ratkaisuihin, joissa on antennit ja mittausjärjestelmät on vielä erikseen.

Käyttö
Sovellusten työkoneet ovat entistä monimutkaisempia ja niiden käyttö on entistä vaikeampaa. Yksittäiset komponentit suorittavat entistä useampia tehtäviä. ifm:n RFID-järjestelmän avulla käsittely on yksinkertaisempaa ja virheitä on helpompi välttää: RFIDTagin avulla voidaan tunnistaa yksittäiset komponentit ja rakenneosat, ja vastaavat ohjauksen asetukset määritetään automaattisesti. Siten varusteluun kuluva aika voidaan minimoida. Automaattinen tunnistus helpottaa omien järjestelmäasetusten laatimista. Väärin asetetut prosessiparametrit kuuluvat menneisyyteen.

Tuotannon tehostaminen
Tiedot huoltoväleistä ja käyttöajoista voidaan muodostaa ja tallentaa, koska ohjaus tunnistaa automaattisesti, koska ja kuinka kauan tiettyä konekokoonpanoa käytetään. Se lisää tuottavuutta.

Sopii loistavasti myös teollisuuden käyttöön
RFID-järjestelmä sopii käytettäväksi myös teollisuusympäristössä, jos niissä käytetään CANopen- ohjauksia. RF-tunnistusjärjestelmä DTM4xx loistaa myös tässä tapauksessa erinomaisella hinta-laatu-suhteellaan.