- Aloitussivu
- Tuoteuutuuksia
- Identifiointijärjestelmät
- RFID ei vielä koskaan ole ollut näin nopea ja joustava
RFID ei vielä koskaan ole ollut näin nopea ja joustava
RFID:n DTE-arviointijärjestelmää on nyt laajennettu EtherCAT-vaihtoehdolla
- RFID-DTE103 verkkopalvelimella laitteiden asetukseen, diagnoosiin ja valvontaan
- Kestävät erimallisetRFID-antennit
- Suurempi ulottuvuus vaihtoehtoisella antenniadapterilla
- RFID-antennien, anturien tai toimilaitteiden liittäminen
- Antennien helppo liitäntä jopa 20 m:n liitinkaapeleilla
Tiedä aina, missä mennään
ifm:n RFID-järjestelmät on optimoitu laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen, esim. työvälineiden merkitsemiseen ja tuotantovaiheiden valvomiseen. Se, mikä ennen kirjattiin tavaroiden kaupallisiin asiakirjoihin, on nykyään tallennettu sähköisiin lähettimiin. Edut: Tietoja ei voida menettää ja ne ovat aina ja kaikkialla käytettävissä.
Uutta: EtherCATilla varustettu DTE103-vahvistin
EtherCAT on nopeinta, äärimmäisen suorituskykyistä Ethernet-teknologiaa. Vapaa verkkotopologia sopeutuu joustavasti laitteiston rakenteeseen. Kytkimiä ja keskittimiä ei tarvita. Näin säästetään kuluja. Laitteiden vaihtaminen on mahdollista koneen ollessa käynnissä. Se varmistaa laitteiston korkean käytettävyysasteen. Automaattinen osoitteen luovutus yksinkertaistaa laitteen käyttöönottoa ja laitteiden vaihtamista. Erityisiä IT-tietoja ei tarvita.
Helppo liitäntä
Tiedot ovat transponderilta helposti ja nopeasti saatavilla. Ne saadaan sekä toimituksen mukana tulleiden toiminnallisten rakenneosien kautta että suoraan ohjauksen prosessikuvan kautta.
Integroitu verkkopalvelin
Kaikissa vahvistimissa on integroitu verkkopalvelin. Käyttäjä kirjautuu sisään HTTP-osoitteella, jolloin hänellä on pääsy kaikkiin laitteen asetuksiin.
Antennit, digitaaliset I/O:t ja anturit
Kussakin vahvistimessa on neljä holkkia, joihin voidaan liittää korkeintaan neljä RFID-antennia. Vaihtoehtoisesti voidaan vapaita RFID-antennien sisääntuloja käyttää ulostulojen ohjaamisen tai digitaalisten sisääntulosignaalien tunnistamiseen. Jokaiseen sisääntuloholkkiin voidaan liittää kaksi digitaalianturia, jokaiseen ulostuloon yksi toimilaite.
Uutta: EtherCATilla varustettu DTE103
Tämä on korkean suorituskyvyn ja vapaan verkkotopologian vaihtoehto.
DTE104 TCP/IP:llä ja SAP-/ERP-Connectivity
Tämä uusi RFID-vahvistin sopii ihanteellisesti liitettäväksi suoraan PC-tietokoneisiin, teollisiin PC-tietokoneisiin tai logiikkaohjaukseen (PLC), jossa ei ole standardinmukaista kenttäväyläkytkentää. Käyttäjällä on TCP/IP-protokollan kautta pääsy kaikkiin liitettyihin antenneihin, antureihin ja toimilaitteisiin. LINERECORDER AGENTin integraatio mahdollistaa helpon liitännän SAP-/ERP-järjestelmiin. Tämä järjestelmäratkaisu helpottaa tuotantoprosessin laajentamista lisätoiminnoilla.
DTE100 Profibus-DP:llä
RFID-vahvistin integroidulla Profibus- DP-liitännällä.
DTE101 Profinetillä
Tämä vahvistin on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, joilla on Siemens-ohjaus.
DTE102 EtherNetillä/ IP:llä
Tämä vaihtoehto on optimoitu yritysten Schneider Electric ja Rockwell Automationin ohjauksiin.