ISOBUS-gateway mahdollistaa ISOBUS-toimintojen helpon integroinnin maatalouslaitteiden sovellusohjelmiin. Tätä tarkoitusta varten toimitettu toimintokirjasto ladataan CODESYS V2.3 -ohjelmalla olemassa olevaan sovellusohjelmaan, missä se konfiguroi visualisointitoiminnot sovelluksen tarpeiden mukaisesti.
Optimoidun tietojenkäsittelyn ansiosta ainoastaan kytketyllä näytöllä visualisoitavat arvot siirretään, mikä vähentää huomattavasti dataväylän kuormitusta. Toteutustyön huomattava vähentyminen puolestaan minimoi kehityskustannuksia. ISOBUS-gatewayn käyttöä varten ei tarvita minkäänlaisia lisälisenssimaksuja.
ISOBUS -gateway mahdollistaa olemassa olevan näytön käyttämisen traktorissa ISOBUS-väylän kautta. Tätä tarkoitusta varten gateway-yksikkö asennetaan lisälaitteen ohjausyksikön ja traktorin liitännän väliin. CODESYS-ohjelman mukana tulevia kirjastoja käyttäen gateway-yksikköön tallennettu visualisointi säädetään yksinkertaisesti yksittäiseen sovellukseen sopivaksi. Yleisimmin käytettävät ISOBUS-visualisointiobjektit ovat saatavissa tähän tarkoitukseen.
Lisäksi tuetaan AUX-toimintoa (Auxiliary Control Function), joten koneen käsittely voidaan sovittaa yksilöllisesti ko. sovellukseen. CAN-liitännän kautta ISOBUS -gateway voidaan liittää kätevien M12-liittimien avulla mihin tahansa ifm:n ohjausjärjestelmään - myös jälkikäteen.
ISOBUS -gateway-moduulia voidaan käyttää 12 V ja 24 V ajoneuvojärjestelmissä.
Hyvä tiiviys (IP 67) ja suljettu ulkokuori takaavat riittävän suojauksen hankalissa ympäristöolosuhteissa. Edes äärimmäiset lämpötilat tai jatkuvat iskut ja tärinä eivät vaikuta ecomatPanel -moduulin toimintaan.