You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. Uusi Dualis: Tarkista, mittaa ja ohjaa kohteita

Uusi Dualis: Tarkista, mittaa ja ohjaa kohteita

  • 2D-konenäköanturi varmistaa prosessin ja kohteen laadun
  • Pinnan ja ääriviivojen tunnistus robottikäsivarren kohdistettuun navigointiin
  • Käyttäjäystävällinen ohjelmisto yksinkertaistaa käyttöönottoa
  • Luotettava toiminta vaihtelevissa valaistusolosuhteissa

Monikäyttöinen ja korvaamaton

Puuttuvat kiinnikkeet, liikaa liimaa, liian pieni hammasratas: Uusi Dualis tunnistaa kohteet ja käyttää pintoja, ääriviivoja, mittoja ja etäisyyksiä tarkistaakseen kohteen laadun tai sen, että kyseessä on oikea prosessivaihe. Dualis ennustaa myös tarkasti robottikäsivarren oikean liikeradan kohteeseen - tämä tekee siitä yleiskäyttöisen anturin, joka on korvaamaton prosesseissa, joissa vaaditaan pieniä virhetoleransseja.

Uuden Dualis -konenäköanturin käyttöönotto tapahtuu käyttäjäystävällisen Vision Assistant -ohjelmiston avulla. Neljä avustajavelhoa tukee käyttäjää yleisimpien sovellusten toteuttamisessa: Pinta-analyysi, hahmontunnistus, kohteen mitoitus ja robottinavigointi voidaan toteuttaa - yksittäin tai yhdistelminä - vain muutamalla klikkauksella.

Ratkaise sovelluksesi yksinkertaisesti askel askeleelta:

Avustajavelho "contour presence verification" auttaa ratkaisemaan yksinkertaisia hahmon paikallaolon varmistustehtäviä. Kokemattomatkin käyttäjät voivat ottaa sovelluksen käyttöön parissa minuutissa.

Robottianturin kalibrointi

Avustajavelho "robottianturin kalibrointi" mahdollistaa kohteen tarkan ohjauksen robottikäsivarren avulla. Merkkikalibroinnin avulla anturin ja robotin koordinaattijärjestelmät sovitetaan yhteen.

Mittaus

Mittausvelho mahdollistaa kohteiden ääriviivojen ja pintojen määrittelyn. Nämä voidaan asettaa suhteessa toisiinsa ja niiden etäisyys voidaan määrittää absoluuttisina arvoina.

Avustajavelhon "kappale paikalla" avulla voit toteuttaa yksinkertaisesti möhkäleiden analysointisovelluksen. Kappaleet ovat joukko lähekkäin sijaitsevia, pinnan muodostavia kuvapisteitä. Nämä pinnat voidaan tarkistaa koon, muodon tai muiden ominaisuuksien perusteella.

Yksinkertainen liitäntä robotteihin

Jännitesyöttöön tarkoitetulla L-koodatulla pistokkeella varustettu ProfiNet-versio helpottaa suoraa liitäntää teollisuusrobotteihin.

Vaihtoehtoja täydelliseen laaduntarkkailuun

Dualis on saatavana infrapuna- tai RGB-W -valaistuksella. Jälkimäinen mahdollistaa kohteiden erottelun niiden värien perusteella. Myös voimakkaasti heijastavat kohteet voidaan tunnistaa helposti polarisaatiosuodattimen ansiosta. Voimakkaasti vaihtelevissa valaistusolosuhteissa Dualis ottaa 5 kuvaa erilaisilla valotusajoilla ja valitsee sitten optimaalisesti valotetun kuvan laaduntarkkailua varten.

Tuotteet