You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Pulssinpidentäjä 24 V kytkentäpulsseille

  • 24 V kytkentäpulssien pidennys ja/tai viivästys
  • Sopii kenttäkäyttöön
  • 2-kanavainen versio
  • Luotettava M12-liitinteknologia
  • Parametrien asetus IO-Linkin kautta mahdollista

Älä missaa pulsseja

Erityisesti sellaisissa prosesseissa, joissa esiintyy hyvin lyhyitä kytkentäpulsseja, antureiden jokaisen yksittäisen kytkentäpulssin luotettava tunnistus on ohjausjärjestelmille todellinen haaste. Tässä kohtaa pulssinpidentäjä tulee mukaan kuvaan: jokainen tulopulssi, olipa se miten lyhyt tahansa, muunnetaan määrätyn mittaiseksi kytkinsignaaliksi. Lisäksi kytkinsignaaleiden lähtöä varten voidaan asettaa viiveaika.

Kaksi parametrointivaihtoehtoa

LED-merkkivalo ja kaksi painiketta mahdollistavat helpon parametrien asetuksen itse laitteessa. Vaihtoehtoisesti pulssinpidentäjä voidaan asettaa myös IO-Linkin kautta.

Helppo kytkentä

Kytkennät muihin kentällä oleviin laitteisiin tehdään kestävän ja teollisuusyhteensopivan M12-liitosteknologian avulla. Pulssinpidentäjä voidaan liittää suoraan anturiin esimerkiksi M12-pistokeliittimen avulla.

Käyttö kentällä

Yleiset ajastinreleet on suunniteltu käytettäväksi ohjauskeskuksessa. Sen sijaan pulssinpidentäjää voidaan käyttää sen hyvän tiiviysluokan ansiosta suoraan kenttäolosuhteissa. Tämä säästää arvokasta tilaa ohjauskeskuksessa.

Lähtöpulssit voidaan määritellä kolmen parametrin avulla.

Kytkentäviive:

Lähtöpulssi aktivoituu myöhemmin kuin tulopulssi.

Päästöviive:

Lähtöpulssi deaktivoituu myöhemmin kuin tulopulssi.

Pitoaika:

Määrittelee lähtöpulssin pituuden.