Nämä kompaktit lämpötilalähettimet on suunniteltu elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden vaativiin prosesseihin. Niiden rakenne noudattaa standardeja EHEDG, 3A, FDA ja EC 1935/2004. Lyhyen mittapäänsä (upotussyvyys 15 tai 25 mm) ja pienen 3 mm halkaisijansa ansiosta nämä anturit sopivat erinomaisesti putkiasennukseen (DN20...DN100) dynaamisissa prosesseissa, joissa ne auttavat minimoimaan kustannuksia ja vähentämään energiankulutusta.
Rajapinnattomat hygieeniset adapterit mahdollistavat asennuksen ilman kuolleita alueita ja adaptereiden tehokkaan puhdistuksen. Yhteensopivuus markkinoilla saatavien adapterien kanssa tarjoaa lisää säästöpotentiaalia.
Sisäänrakennettu IO-Link-liitäntä mahdollistaa digitaalisten mittausarvojen tarkan ja häviöttömän siirron ja tarjoaa lisädiagnostiikkatoimintoja yksinkertaiseen vianhakuun.
ifm:n uudelle TA16-sarjan lämpötila-anturille on ominaista lyhyt vasteaika tarkassa lämpötilaohjauksessa. Tämä ominaisuus auttaa käyttäjiä säästämään energiakustannuksia ja parantamaan laitoksen käyttöastetta.
Rajapinnattomien adaptereiden avulla tehty prosessiliitäntä mahdollistaa mittauspisteen nopean ja helpon puhdistuksen. Adapteri hitsataan kiinni putkeen sen kiinteäksi osaksi, jolloin vaikeasti puhdistettavia kuolleita tiloja ei synny.
Korkeiden termisen ja mekaanisen kuormituksen rajojen ansiosta saavutetaan parempi laitteiston käyttöaste ja jatkuva tarkkuus. Laitteen mukana toimitetaan standardina tehdassertifikaatti, joten TA16-anturin käyttö voidaan aloittaa välittömästi.