IO-Link -antureista saadaan usein useampia mittausarvoja samanaikaisesti, esim. johtokykyanturi integroidulla lämpötilamittauksella. Jotta nämä anturit voitaisiin liittää olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin, tämä muunnin muuntaa kaksi digitaalista mittausarvoa kahdeksi analogiasignaaliksi (4...20 mA). Siten järjestelmän laitteisto on jo valmis tulevaisuuden digitalisointitarpeisiin. Muunninta voidaan käyttää suoraan ilman parametrointia. Tarvittaessa se voidaan kuitenkin parametroida IO-Linkin kautta, esim. analogia-arvojen skaalaus.
Erikoiskotelomateriaalit ja hyvä suojausluokka IP 67 / IP 69K mahdollistavat käytön esimerkiksi elintarviketeollisuuden painepesusovelluksissa ja aggressiivisia pesuaineita sisältävissä tiloissa.
Tämän kompaktin muuntimen avulla nykyaikaiset IO-Link anturit, joista saadaan useampia prosessiarvoja, voidaan liittää olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin, jotka on varustettu vain analogiatuloilla.
Seuraavassa pieni valikoima ifm-antureita, joista saadaan useampia prosessiarvoja IO-Linkin kautta.
Anturi - tyyppi | Prosessiarvot IO-Linkin kautta |
---|---|
Pinnankorkeusanturi LT | pinnankorkeus, lämpötila |
Virtausmittari SD | virtausnopeus, lämpötila, paine |
Paineanturi PM15 | paine, lämpötila |
Lämpötila-anturi TCC | 2 x lämpötila |
Johtokykyanturi LDL | johtokyky, lämpötila |
Laseranturi OGD | etäisyysarvo, heijastuskyky |