LW2720-pinnankorkeusanturilla jopa 10 m korkuisissa säiliöissä olevien nesteiden pinnankorkeutta voidaan valvoa tarkasti ja ilman sokeita alueita. Kosketukseton tutkamittausperiaate ehkäisee viskoosisten aineiden tarttumisesta tai sekoittajan vioista johtuvat virhetoiminnot ja anturiviat.
Käytettävä 80 GHz taajuus varmistaa stabiilit ja tarkat mittaustulokset silloinkin, kun säiliössä esiintyy höyryä tai kondensaatiota. Anturi on suunniteltu hygieenisten tilojen sovelluksia varten, joten edes CIP- tai SIP-prosessit tai ruiskupallosuuttimien käyttäminen eivät vaikuta sen toimintaan.
Tehokasta LW2720-pakkausta täydentävät seuraavat mukavuustekijät: Anturin asennuksessa menee vain viisi minuuttia, ja anturin parametrit voidaan asettaa ja lukea mukavasti etänä IO-Linkin kautta.