You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Kestävä kokometallinen ultraäänianturi vaikeisiin olosuhteisiin

  • Jatkuva kosketukseton pinnankorkeuden valvonta ja kohteen tunnistus ympäristöolosuhteista riippumatta
  • Kestää syövyttäviä aineita
  • Pitkä tuntoetäisyys 2500 mm saakka
  • Digitaalinen tai analoginen lähtösignaali

Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Helppo parametrien asetus, mittausarvojen lähetys ja diagnostiikkadata IO-Linkin kautta

Pinnankorkeuden valvonta kaikissa sovelluksissa

Olipa kyseessä säiliöt tai siilot, nesteet, kiintoaineet tai yksittäiset kohteet: Ultraäänellä toteutettu yleiskäyttöinen pinnankorkeus- ja etäisyysvalvonta on luotettava ja tarkka. Vaikka anturi ei ole kosketuksessa mitattavaan aineeseen, agressiiviset kaasut ja höyryt voivat vaikuttaa vakavasti anturin toimintaan ja käyttöikään. Mutta ifm:n uusien kokometallisten ultraäänianturien ansiosta tämä on nyt menneen talven lumia. Kalvosta liittimeen tämä anturi on kokonaan suljettu kestävän haponkestävän teräskuoren sisään. Siten se kestää hyvin ulkoisia vaikutuksia ja laajentaa laitteiden käyttöikää.

IO-Link sisäänrakennettuna

IO-Link-tiedonsiirron avulla etäisyysarvot voidaan lähettää digitaalisina tai mittausaluetta voidaan säätää. Kaiun laadusta saatavan palautteen ansiosta anturin kohdistus voidaan optimoida asennuksen aikana, ja samoin toiminnan luotettavuutta voidaan valvoa jatkuvasti.

Kestävät kokometalliset anturit vaikeisiin olosuhteisiin

Vaikka anturi ei ole suorassa kosketuksessa mitattavaan aineeseen, agressiiviset höyryt ja sumut voivat vaikuttaa vakavasti anturin toimintaan ja elinikään. Standardilaitteiden tuntopinta on suojaamaton ja siten alttiina esim. pesuaineliuoksille, jäähdytysnesteille tai voiteluaineille. Kokometallisissa ultraääniantureissa on ruostumaton teräskotelo ja ne ovat siten suojassa kaikilta vaikuttajilta. Myös pistokeliitin on tehty haponkestävästä teräksestä. Siten nämä anturit kestävät hyvin ulkoisia vaikutuksia, mikä pidentää niiden elinikää.