Nämä tehokkaat taustavalot luovat homogeenisen valokentän varmistaen tutkittavien kohteiden optimaalisen, varjottoman valaistuksen. Taustavalaistus korostaa voimakkaasti kohteen ulkosärmiä mahdollistaen siten sen optimaalisen analysoinnin. Anturi varmistaa kohteiden muodot ja paikat nopeasti ja luotettavasti. Taustavaloa voidaan käyttää jatkuvalla valolla tai pulssimoodissa. Monien muiden etujen lisäksi pulssikäytöstä on seurauksena laitteen pitempi käyttöikä.
Erittäin litteän, kokonaiskorkeudeltaan vain 9,8 mm olevan kotelomuotonsa ansiosta nämä ifm:n uuden sukupolven taustavalot mahdollistavat hyvin tilaa säästävän asennuksen. Lisätarvikkeena saatavat asennussarjat mahdollistavat nopean ja helpon kiinnityksen.
Teollisuuden konenäkösovelluksissa taustavaloilla on merkittävä rooli nopean ja luotettavan tunnistuksen varmistamisessa. Haasteita esiintyy erityisesti sellaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan litteitä valaisinyksiköitä, jotka muodostavat homogeenisen valokentän. ifm:n uudet, tehokkaat taustavalot parantavat sovellusten valaistusolosuhteita. Tämän seurauksena teollisuuskameroissa voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja ja siten vähentää ympäristövalon vaikutuksia.