Mittausvalokennot sopivat erinomaisesti intralogistiikkaprosessien valvontaan. Laite arvioi, montako valonsädettä ja mitkä niistä on katkaistu, ja päättelee sen perusteella, ovatko kohteet oikeassa ja turvallisessa kuljetusasennossa. Vain 10 mm sädevälin ansiosta esim. lavojen, pakkausten ja laatikoiden korkeus ja leveys voidaan määrittää tarkasti.
Yhteensä viisi erilaista mittausarvoa voidaan lähettää IO-Linkin kautta monisädejärjestelmää käytettäessä. Yhden tai useamman kohteen korkeus, paikka ja myös muoto voidaan päätellä näiden arvojen perusteella. Eikä siinä kaikki - käyttötuntimäärää koskeva diagnostiikkadata määritellään ja lähetetään digitaalisena tarveperustaisen kunnossapidon tarpeisiin.